Philips OneEase, Batten, 34 W, 8000 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Transparent, IP23
BN510C 80S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Batten, Aluminium, Aluminium, Système Interact Ready de gradation Dali, 8000 lm, 34 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP23 | Protection des doigts, protection contre la pluie/pulvérisation, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 7 pôles, SC | Câble de sécurité
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans