Belgique - Français

Philips OneEase BN510C, Batten, 34 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, Transparent, IP23

BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3

Nouveau

Description du produit

Batten, Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5500 lm, 34 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP23 | Protection des doigts, protection contre la pluie/pulvérisation, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 8721103458957
Code de commande complet: 872110345895700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED55 [LED module 5500 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925871881 fr_BE pdf 276.6 kB

Brochures

Notice de montage
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910925871881_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925871881_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 IES
Fichier Revit
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 910925871881 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 LDT