Philips CoreLine Réglette, All-in, 17 W, 10.8 W, L600 mm, 1500 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, Opale, IP20/40

BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600

Description du produit

L600 mm, Métal-Plastique, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1500 lm, 2400 lm, 17 W, 10.8 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 8720169768390
Code de commande complet: 872016976839099

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 txt 4.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401850487 fr_BE pdf 1.0 MB

Brochures

Notice de montage
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-911401850487_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401850487_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 IES
Fichier Revit
BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 911401850487 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 653.8 kB