Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39 W, 4900 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau ultra-extensif, Blanc

ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH

Description du produit

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699977429
Code de commande complet: 871869997742900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101428 fr_BE pdf 390.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101428_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101428_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH IES
Fichier Revit
ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH 910505101428 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH LDT