Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2700 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau ultra-extensif, Blanc

ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 2700 lm, 20.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699976781
Code de commande complet: 871869997678100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101364 fr_BE pdf 411.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101364_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101364_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH IES
Fichier Revit
ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH 910505101364 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH LDT