Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 23 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir

ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 23 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8719514009998
Code de commande complet: 871951400999800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100733 fr_BE pdf 299.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505100733_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100733_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK IES
Fichier Revit
ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK 910505100733 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK LDT