Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 16.6 W, 2000 lm, 3000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, Blanc

ST770T 20S/830 PSU HNB WH

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2000 lm, 16.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8719514009899
Code de commande complet: 871951400989900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100723 fr_BE pdf 293.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505100723_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100723_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH IES
Fichier Revit
ST770T 20S/830 PSU HNB WH 910505100723 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 20S/830 PSU HNB WH LDT