Belgique - Français

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, Blanc

ST761T 27S/830 PSU WH

Description du produit

Track flood (single), Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011557
Code de commande complet: 872016901155700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102517 fr_BE pdf 305.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102517_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Fichier Revit
ST761T 27S/830 PSU WH 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT