Philips Projecteur GreenSpace Evo, 3D printed, 25 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau 24°, Blanc

ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Rail électrique 3 allumages, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2700 lm, 25 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 24°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Code de commande: 8720169838796
Code de commande complet: 872016983879600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104988 fr_BE pdf 422.3 kB

Brochures

Notice de montage
ST333T-GreenSpace-Evo-Projector-FPO-IM pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104988_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104988_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481 LDT