Philips Projecteur GreenSpace Evo, 3D printed, 25.5 W, 2600 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 18°, Noir

ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482

Description du produit

Polycarbonate, Noir, Rail électrique 3 allumages, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2600 lm, 25.5 W, 102 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 18°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Code de commande: 8720169838772
Code de commande complet: 872016983877200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104986 fr_BE pdf 310.3 kB

Brochures

Notice de montage
ST333T-GreenSpace-Evo-Projector-FPO-IM pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104986_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104986_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482 LDT