Philips Projecteur GreenSpace Evo, 3D printed, 18 W, 1950 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 12°, Blanc
ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Polycarbonate, Blanc, Rail électrique 3 allumages, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1950 lm, 18 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 12°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans