Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 24 W, D65 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc

ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401

Description du produit

Projector 3C track, D65 mm, Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2700 lm, 24 W, 112 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Code de commande: 8720169590250
Code de commande complet: 872016959025000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104529 fr_BE pdf 410.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104529_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104529_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401 LDT