Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 8000 lm, 54 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail