Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Argent, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail