Philips StoreSet Linear, Track panel, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Transparent, Blanc
SM504T 66S/830 WIA DA35W WH
Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified