Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 9000 lm, 65 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.39, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail