Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 8800 lm, 61 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Optique asymétrique double 45°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail