Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 7800 lm, 58 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.42, 0.39) SDCM<3, CRI>90, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail