Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8900 lm, 68 W, 130 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.42, 0.39) SDCM<3, CRI>90, Optique asymétrique double 45°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail