Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Argent, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9000 lm, 68 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail