Philips StoreSet Linear, Track panel, 55 W, L1200 mm, 7900 lm, 4000 K, CRI>90, Faisceau extensif, Transparent, Noir

SM504T 80S/940 PSU WB BK

Description du produit

Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7900 lm, 55 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169014039
Code de commande complet: 872016901403900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102383 fr_BE pdf 298.0 kB

Brochures

Notice de montage
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102383_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102383_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM504T 80S/940 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/940 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/940 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/940 PSU WB BK LDT