Philips StoreSet Linear, Track panel, 48 W, L1200 mm, 6700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Transparent, Blanc

SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH

Description du produit

Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6700 lm, 48 W, 139 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.42, 0.39) SDCM<3, CRI>90, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169014022
Code de commande complet: 872016901402200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102382 fr_BE pdf 290.3 kB

Brochures

Notice de montage
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102382_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102382_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH LDT