Description du produit
Track panel, 575x196 mm, Plastique, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail