Belgique - Français

Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2

SmartBalance Free Floor Standing : allier performance et design intelligent

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les clients apprécient fortement les luminaires sur pied mobile, qui représentent la solution idéale pour un éclairage contrôlé individuellement, flexible et confortable. Philips SmartBalance gen2 offre des luminaires sur pied mobile de niveau supérieur, avec un design encore plus fin et plus intelligent, et plus de variantes pour une plus grande flexibilité. Grâce à la technologie d'éclairage de pointe et aux options de connectivité, ces luminaires LED sur pied mobile sont conçus pour augmenter l'efficacité énergétique. Et pour réduire encore davantage les coûts d'éclairage, il est possible d'utiliser un seul luminaire pour éclairer deux bureaux aux niveaux requis. Les utilisateurs ont un contrôle total sur ces luminaires élégants et autonomes via un bouton Touch and Dim sur le poteau. Et grâce à son design épuré et compact, il se fond dans n'importe quel intérieur. SmartBalance gen2 est également conçu pour être recyclable, ce qui fait de ce luminaire LED autoportant un véritable choix écologique.

Avantages

  • Lumière uniforme et sans reflet pour le meilleur éclairage de bureau

  • Un luminaire sur pied libre SmartBalance peut éclairer deux bureaux aux niveaux requis pour les bureaux

Caractéristiques

  • Lumière confortable avec contrôle personnel et gradation séparée pour les niveaux de lumière directe et indirecte

  • Choix de formes de tête rondes ou à bords saillants ; pied en U ou rectangulaire

Applications

  • Bureaux

Avertissement et sécurité

  • Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SmartBalance Free Floor Standing gen2 fr_BE pdf 1.4 MB
Notice de montage
SmartBalance FFS Gen2 installation instruction pdf 678.0 kB
Notice de montage
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Visuels

Family-Photographs-SmartBalance Free Floor Standing gen2
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
FS485F, SmartBalance FFS rfa 692.0 kB
Fichier Revit
FS486F, SmartBalance FFS rfa 660.0 kB

Logiciel plug-ins

Family-IES-SmartBalance Free Floor Standing gen2
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_ SB FFS Gen2 pdf 1.1 MB