Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Sharp edge, Rectangular base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, Panneau de boutons, UGR19, Blanc

FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH

Description du produit

Sharp edge, Rectangular base, H2000 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI interrupteur tactile et gradation, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symétrique, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Cordon avec prise CEE 7 3 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 8720169585218
Code de commande complet: 872016958521800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102591 fr_BE pdf 228.9 kB

Brochures

Notice de montage
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102591_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102591_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH IES
Fichier Revit
FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH 910505102591 ZIP
Dialux
ULD File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH ULD
Relux
ROLF File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH ROLFZ
LDT
LDT File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH LDT