Description du produit
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 8200 lm, 62 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles