Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2, Gridlight, 1 spot, 32 W, 304x154 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH

Description du produit

Gridlight, 1 spot, 304x154 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage externe, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169588332
Code de commande complet: 872016958833200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102775 fr_BE pdf 428.1 kB

Brochures

Notice de montage
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102775_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102775_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH IES
Fichier Revit
GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH 910505102775 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH LDT