Philips GreenSpace Accent Modulaire Gen2, Gridlight, 1 spot, 29 W, 154x154 mm, 4200 lm, 4000 K, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Blanc, IP20
GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4200 lm, 29 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle