Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54
CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1200x300 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble 0,75 m sans prise
Caractéristiques
- Code famille lampe
- GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Non
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified