Belgique - Français

Pierlite Vandaprime étanche, 30.5 W, L1310 mm, 4700 lm, 4000 K, CRI80, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK10, À POUSSOIR | À poussoir

VX200C 47S/840 PSU L1300 WB BR SRG6 PI5

Nouveau

Description du produit

L1310 mm, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Poudrage simple couche, Crosse, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4700 lm, 30.5 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu’à 6 kV, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910505106087
Code de commande complet: 872110335398600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - VX200C 47S/840 PSU L1300 WB BR SRG6 PI5 txt 5.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106087 fr_BE pdf 352.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, outdoor use pdf 897.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505106087_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106087_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - VX200C 47S/840 PSU L1300 WB BR SRG6 PI5 IES
Fichier Revit
VX200C 47S/840 PSU L1300 WB BR SRG6 PI5 910505106087 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 47S/840 PSU L1300 WB BR SRG6 PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 47S/840 PSU L1300 WB BR SRG6 PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 47S/840 PSU L1300 WB BR SRG6 PI5 LDT