Pierlite Vandaprime étanche, 42.5 W, L1310 mm, 6400 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK10, À POUSSOIR | À poussoir
VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR PI5
Nouveau
Description du produit
L1310 mm, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Poudrage simple couche, Crosse, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6400 lm, 42.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu’à 6 kV, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans