Description du produit
L1310 mm, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Poudrage simple couche, Crosse, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 10000 lm, 68.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu’à 6 kV, Connecteur à poussoir 5 pôles