Pierlite Vandaprime étanche. Résistance éprouvée : la solution ultime pour un éclairage robuste et fiable dans des environnements difficiles
Pierlite Vandaprime waterproof est la solution ultime pour un éclairage robuste et fiable dans des environnements adverses. Conçu avec un boîtier en aluminium de qualité marine LM6 et un revêtement en poudre RAL 9007, ce luminaire est conçu pour résister aux impacts et aux abus. Avec un indice de protection IP66 contre la pénétration et un indice de résistance aux chocs IK10, la gamme Vandaprime est à la fois étanche et très résistante au vandalisme et aux collisions violentes. Conçus pour une installation flexible, les luminaires Pierlite Vandaprime offrent diverses options de montage, notamment au plafond, au mur ou sur tuyau, permettant de s’adapter parfaitement à un large éventail d’exigences de projet. La gamme Vandaprime propose de multiples distributions optiques et un large choix de flux lumineux allant jusqu’à 10 000 lumens, vous permettant d’ajuster avec précision et efficacité les conceptions d’éclairage et d’assurer des performances d’illumination optimisées pour des besoins spécifiques dans une variété d’environnements. Il est disponible avec un choix de diffuseurs en polycarbonate transparent ou opale. Avec une durée de vie allant jusqu’à 100 000 heures (L85), les luminaires Vandaprime réduisent considérablement les besoins de maintenance et les perturbations opérationnelles, diminuant ainsi le coût total de possession. Pierlite Vandaprime waterproof respecte les principes de l’économie circulaire en privilégiant la durabilité et la recyclabilité. Le luminaire est conçu pour être facilement entretenu, avec toutes les informations relatives au produit disponibles instantanément via l’application Signify Service tag. Que vous modernisiez l’éclairage de votre établissement ou recherchiez une illumination robuste et fiable dans des conditions difficiles, Pierlite Vandaprime waterproof est la solution ultime.
Architecture de produit robuste, très résistante aux impacts (IK10) ainsi qu’à l’entrée d’eau et de poussière (IP66)
Coût total de possession attractif avec une bonne efficacité lumineuse et des plans d’éclairage optimisés nécessitant moins de luminaires par application.
Étanchéité élevée (IP66) et protection contre les impacts (IK10)
Boîtier en aluminium LM6 de qualité marine avec polycarbonate résistant aux chocs