Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Ledinaire Etanche WT055C

LEDINAIRE − La simplicité à petit prix

Produits

Produit Comparer
120
1.800
4000
15
26
120
3.600
4000
30
26
120
3.600
4000
30
26
121
121
5.600
4000
46
26
121
121
5.600
4000
46
26
120
3.600
6500
30
26
121
121
5.600
6500
46
26
125
125
2.500
4000
20
26

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages

  • Qualité et fiabilité Philips

  • Economies d'énergie

Caractéristiques

  • Luminaire robuste (IK08) et étanche (IP65)

  • Plusieurs longueurs et flux lumineux disponibles

Applications

  • Parkings couverts
  • Halls industriels (hauteur de plafond jusqu'à 4 m)
  • Locaux de stockage

Téléchargements