Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Ledinaire Etanche WT055C, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

Description du produit

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 8710163360072
Code de commande complet: 871016336007299

Téléchargements