Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles