Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Ledinaire Etanche WT055C, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08, TW1

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Description du produit

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Unité de connexion 3 pôles, Câblage traversant 1 phase

Code de commande: 8710163360102
Code de commande complet: 871016336010299

Téléchargements