Philips Ledinaire Etanche EcoSet

Performances fiables. Tous les jours.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips Ledinaire Etanche EcoSet (WT075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Cet éclairage LED étanche offre un moyen simple de réaliser davantage d'économies d'énergie par rapport aux systèmes marche/arrêt et permet un éclairage automatisé simple dans les parkings. Notre dernière innovation permet à nos luminaires étanches à l'éclairage LED de fonctionner avec un capteur micro-ondes externe alimenté par courant alternatif, pour détecter les mouvements et la lumière du jour. Ces capteurs de lumière externes supplémentaires déclenchent une gradation automatique du luminaire. L'installation est très simple : vos lampes sont prêtes à l'emploi dès leur installation au plafond. Mieux encore, Ledinaire EcoSet contribue au sentiment de sécurité dans les places de stationnement. Les luminaires restent tamisés en l'absence de mouvement détecté, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie tout en assurant la sécurité des visiteurs dans les parkings.

Avantages

  • Importantes économies d’énergie

  • Bonne qualité et facile à utiliser

Caractéristiques

  • Sortie : 4 800 lm, 6 800 lm, 4 000 K

  • Efficacité : pouvant atteindre 135 lm/w

Applications

  • Parkings couverts

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ledinaire Etanche EcoSet fr_BE pdf 379.5 kB

Visuels

Family-Photographs-Ledinaire Etanche EcoSet
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Ledinaire Etanche EcoSet
Ressources multiples - Software Plugins