Philips Ledinaire Etanche EcoSet WT075C, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Sans fil, EcoSet, Symétrique, Opale, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Pilote sans fil pour EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8720169750364
Code de commande complet: 872016975036499

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401802987 fr_BE pdf 488.8 kB

Brochures

Notice de montage
Lediniare waterproof EcoSet, Installation Instruction pdf 10.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401802987_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401802987_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet ies 7.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
Ledinaire waterproof EcoSet, Environmental product declaration pdf 934.9 kB