Philips Coreline Etanche WT120C, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP65, IK08

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8720169754294
Code de commande complet: 872016975429499

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200 txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401815787 fr_BE pdf 426.8 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401815787_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401815787_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200 911401815787 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815787 pdf 637.8 kB