Philips Coreline Etanche WT120C, All-in, 32 W, 18 W, L1200 mm, 2700 lm, 4500 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 4500 lm, 32 W, 18 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 8720169500198
Code de commande complet: 872016950019899

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 txt 4.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401814985 fr_BE pdf 501.3 kB

Brochures

Notice de montage
WT120C G2 LED37 60S/840 PSU L1500 pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401814985_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401814985_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 911401814985 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401814985 pdf 640.9 kB