Philips Coreline Etanche WT120C, 30 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 4 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 8718291854203
Code de commande complet: 871829185420300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500 txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100062 fr_BE pdf 248.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100062_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100062_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500 910505100062 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100062 pdf 638.7 kB