Belgique - Français

Philips CoreLine étanche gen3, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08

WT120C G3 20S/840 PSU L600

Description du produit

L600 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 911401835488
Code de commande complet: 872110333305699
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
Tender text - WT120C G3 20S/840 PSU L600 txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401835488 fr_BE pdf 693.8 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 23.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401835488_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401835488_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 IES
Fichier Revit
WT120C G3 20S/840 PSU L600 911401835488 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.0 MB