Philips Boîtier de tube Ledinaire étanche

Ledinaire Etanche Boîtier précâblé

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l’installation, et permet de l’effectuer avec un ou deux tubes.

Avantages

  • Qualité et fiabilité Philips

  • Idéal pour des applications où l'étanchéité à l'eau et à la poussière est requise

Caractéristiques

  • Luminaire robuste (IK08) et étanche (IP65)

  • Plusieurs longueurs et configurations (1xTLED, 2xTLED) disponibles

Applications

  • Choisir un élément.
  • Parkings couverts
  • Halls industriels (hauteur de plafond jusqu’à 4 m)
  • Locaux de stockage

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Boîtier de tube Ledinaire étanche fr_BE pdf 289.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Boîtier de tube Ledinaire étanche
Ressources multiples - Visuals