Philips Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1500 mm, IP65, IK08

WT050C 1xTLED L1500

Description du produit

L1500 mm, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II

Code de commande: 8710163366043
Code de commande complet: 871016336604399

Caractéristiques

Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401807581 fr_BE pdf 231.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction, Ledinaire Empty Tube Housing pdf 6.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401807581_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401807581_EU
Ressources multiples - Visuals