Philips Atouts de la solution Pacific LED Gen5, Waterproof, 81 W, L1800 mm, 10700 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08
WT475C 107S/840 PSD WB L1800
Description du produit
Waterproof, L1800 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 10700 lm, 81 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle