Belgique - Français

Philips Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo, Accent, 3D printed, 12.1 W, D125 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125

Description du produit

Accent, D125 mm, Polycarbonate, Noir, Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage externe, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505104633
Code de commande complet: 872016983520700
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
Localized commercial leaflet 910505104633 fr_BE pdf 353.0 kB

Brochures

Notice de montage
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104633_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104633_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 IES
Fichier Revit
Revit file - ST332BI - 910505104633 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 LDT