Belgique - Français

Philips Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo, Accent, 3D printed, 20.1 W, D68 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc

ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68

Description du produit

Accent, D68 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8720169835177
Code de commande complet: 872016983517700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104630 fr_BE pdf 229.6 kB

Brochures

Notice de montage
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104630_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104630_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 IES
Fichier Revit
ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 910505104630 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 LDT