Belgique - Français

Philips Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo, Accent, 3D printed, 10.7 W, D68 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, Noir

ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68

Description du produit

Accent, D68 mm, Polycarbonate, Noir, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8720169835146
Code de commande complet: 872016983514600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104627 fr_BE pdf 256.6 kB

Brochures

Notice de montage
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104627_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104627_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 IES
Fichier Revit
ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 910505104627 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 LDT