Philips LuxSpace Accent Performance réglable, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Faisceau ultra-extensif, Réflecteur PerfectAccent, Argent, IP20
RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI
Description du produit
Recessed, D155 mm, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau ultra-extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle